我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340系列变频器离散量输入的逻辑状态,电压在多少伏时发生状态变化?
问题描述:
ATV340系列变频器输入逻辑在多少电压范围会发生状态变化

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

对于变频器为ATV340U07N4(E)- ATV340D22N4(E)的状态变化如下:

DI1...DI5 正逻辑 (源) 在状态 0: < 5 V, 在状态 1: > 11 V

DI1...DI5 负逻辑 (漏) 在状态 0: > 16 V, 在状态 1: < 10 V

PTI 脉冲正逻辑(源) 在状态 0: < 0.6 V, 在状态 1: > 2.5 V

STOA, STOB 正逻辑(源) 在状态 0: < 5 V, 在状态 1: > 11 V

对于变频器为ATV340D30N4E-ATV340D75N4E的状态变化如下:

DI1...DI8 正逻辑(源) 在状态 0: < 5 V, 在状态 1: > 11 V

DI1...DI8 负逻辑 (漏) 在状态 0: > 16 V, 在状态 1: < 10 V

DI7, DI8 脉冲正逻辑(源) 在状态 0: < 0.6 V, 在状态 1: > 2.5 V

STOA, STOB 正逻辑(源) 在状态 0: < 5 V, 在状态 1: > 11 V