LC1N系列接触器有线圈电压是直流的吗?
问题描述:
LC1N系列接触器有线圈电压是直流的吗?所属产品线:
EasyPact D3N 接触器解决方法:
LC1N系列接触器有部分直流线圈的,具体型号如下:
| 型号 | 描述 |
| LC1N0601BDN | 3P, AC-3 380V 6A, 线圈电压DC24V, 带1常闭辅助触点 |
| LC1N0610BDN | 3P, AC-3 380V 6A, 线圈电压DC24V, 带1常开辅助触点 |
| LC1N0901BDN | 3P, AC-3 380V 9A, 线圈电压DC24V, 带1常闭辅助触点 |
| LC1N0910BDN | 3P, AC-3 380V 9A, 线圈电压DC24V, 带1常开辅助触点 |
| LC1N1201BDN | 3P, AC-3 380V 12A, 线圈电压DC24V, 带1常闭辅助触点 |
| LC1N1210BDN | 3P, AC-3 380V 12A, 线圈电压DC24V, 带1常开辅助触点 |
| LC1N1801BDN | 3P, AC-3 380V 18A, 线圈电压DC24V, 带1常闭辅助触点 |
| LC1N1810BDN | 3P, AC-3 380V 18A, 线圈电压DC24V, 带1常开辅助触点 |
| LC1N2501BDN | 3P, AC-3 380V 25A, 线圈电压DC24V, 带1常闭辅助触点 |
| LC1N2510BDN | 3P, AC-3 380V 25A, 线圈电压DC24V, 带1常开辅助触点 |
| LC1N3201BDN | 3P, AC-3 380V 32A, 线圈电压DC24V, 带1常闭辅助触点 |
| LC1N3210BDN | 3P, AC-3 380V 32A, 线圈电压DC24V, 带1常开辅助触点 |
| LC1N3801BDN | 3P, AC-3 380V 38A, 线圈电压DC24V, 带1常闭辅助触点 |
| LC1N40BDN | 3P, AC-3 380V 40A, 线圈电压DC24V, 带1常开1常闭辅助触点 |
| LC1N50BDN | 3P, AC-3 380V 50A, 线圈电压DC24V, 带1常开1常闭辅助触点 |
| LC1N65BDN | 3P, AC-3 380V 65A, 线圈电压DC24V, 带1常开1常闭辅助触点 |
| LC1N80BDN | 3P, AC-3 380V 80A, 线圈电压DC24V,带1常开1常闭辅助触点 |
| LC1N95BDN | 3P, AC-3 380V 95A, 线圈电压DC24V, 带1常开1常闭辅助触点 |
是否有帮助?