micom P14x的继电器输出接点有标准型和高分断型,有什么区别?
问题描述:
micom P14x的继电器输出接点有标准型和高分断型,有什么区别?所属产品线:
MiCOM Px40解决方法:
两种触点主要是分断容量有区别:
标准型适用于交流输出,最大连续电流:10 A ,短时耐受:30 A 30 s 或250A 30ms ,额定电压:300 V
开断和接通能力:
DC: 50 W 阻性
DC: 62.5 W 感性 (L/R = 50 ms)
AC: 2500 VA 阻性
AC: 2500 VA 感性
高开断型适用于直流输出,最大连续电流:10 A DC ,短时耐受:30 A DC 30 s 或250A DC 30ms ,额定电压:300 V
开断和接通能力:
DC: 7500 W 阻性
DC: 2500 W 感性 (L/R = 50 ms)
是否有帮助?