ATV630、ATV930变频器继电器R1/R2/R3输出允许的最大开关电流是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器继电器R1/R2/R3输出允许的最大开关电流是多少?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
继电器输出 R1感性负载 当 (cos phi = 0.4 L/R = 7 ms) : 在250 VAC为2 A
继电器输出 R1感性负载 当 (cos phi = 0.4 L/R = 7 ms) : 在30 V DC为2 A
继电器输出 R1阻性(负载)当 (cos phi = 1) :在250 V AC为3 A
继电器输出 R1阻性(负载) 当(cos phi = 1) :在30 V DC为3 A
继电器输出 R2, R3感性负载 当 (cos phi = 0.4 L/R = 7 ms) :在250 VAC为2 A
继电器输出 R2, R3感性负载 当 (cos phi = 0.4 L/R = 7 ms) :在30 V DC为2 A
继电器输出 R2, R3阻性(负载)当 (cos phi = 1) :在250 VAC为5 A
继电器输出 R2, R3阻性(负载)当(cos phi = 1) :在30 V DC为5A
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?