ATV630,ATV930变频器的输入电压,频率波动范围分别是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV930、ATV950变频器的输入电压,频率波动范围分别是多少?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
输入电压范围:
对于ATV630/930... M3 200V -15% 至 240V +10% 三相输入
对于ATV630/930... N4 380V -15% 至 480V +10% 三相输入
对于ATV630/930... Y6 500V -15% 至 690V +10% 三相输入
输入电源频率范围:
50Hz - 5 % 至 60Hz + 5 %
是否有帮助?