我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器上的P24和24V电源有区别吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器上的P24和24V电源有区别吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

P24+24Vdc外部输入电源最大电流:0.8A,电压最小值19V,最大值30V

24V是数字和STO安全输入的+24Vdc输出电源:最大200mA,电压最小值20.4V,最大值27V

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。