问题描述:
ATV630、ATV930变频器的防护等级是多少?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
| 类别 | 型号 | 防护等级 |
| 尺寸1...5 | ATV630U07M3...ATV630D45M3 ATV630U07N4...ATV630D90N4 | IP21(标配IP21/UL 1类防护套件) |
| 尺寸6,7A,7B | ATV630D55M3...ATV630D75M3 ATV630C11N4...ATV630C31N4 | IP00 |
| 无面板的(Z结尾)尺寸1...3 | ATV630U07N4Z...ATV630D22N4Z | IP20 |
| 无面板的(Z结尾)尺寸4...5 | ATV630D30N4Z...ATV630D90N4Z | IP20,底部接线时为IP00 |
| 500-690V的(Y6结尾) | ATV630U22Y6...ATV630D90Y6 | IP00 |
| 落地式的(F结尾) | ATV630C11N4F...ATV630C31N4F | IP21 |
| 尺寸1...5 | ATV930U07M3...ATV930D55M3 ATV930U07N4...ATV930D90N4 | IP21 |
| 尺寸6,7A,7B | ATV930C22N4 ATV930C11N4C...ATV930C31N4C | IP00 (加装防护套件后,防护等级可以IP21或IP31 ) |
| 无面板的(Z结尾)尺寸1...3 | ATV930U07N4Z...ATV930D22N4Z | IP20 |
| 无面板的(Z结尾)尺寸4...5 | ATV930D30N4Z...ATV930D90N4Z | IP20,底部接线时为IP00 |
| 500-690V的(Y6结尾) | ATV930U22Y6...ATV930D90Y6 | IP00 |
| 落地式的(F结尾) | ATV930C11N4F...ATV930C31N4F | IP21 |
是否有帮助?