ATV340系列变频器模拟量输出的阻抗和分辨率分别是多少?
问题描述:
介绍了ATV340系列变频器模拟量输出的阻抗和分辨率所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
对于型号为ATV340U07N4(E)- ATV340D22N4(E)的变频器,阻抗和分辨率分别如下:
配置为电压 AQ1 : 0...10 V DC 最小阻抗 470 Ω, 分辨率 10 bits
配置为电流 AQ1 : 0...20 mA 最大阻抗 500 Ω, 分辨率 10 bits
对于型号为ATV340D30N4E-ATV340D75N4E的变频器,阻抗和分辨率分别如下:
配置为电压 AQ1, AQ2 : 0...10 V DC 最小阻抗 470 Ω, 分辨率 10 bits
配置为电流 AQ1, AQ2 : 0...20 mA 最大阻抗 500 Ω, 分辨率 10 bits
是否有帮助?