我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
电动机断路器密封盒GV2MC02与GV2MC03有什么区别?
问题描述:
电动机断路器密封盒GV2MC02与GV2MC03有什么区别?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

电动机断路器密封盒GV2MC02与GV2MC03都是用于GV2ME的密封盒,它们的防护等级都是IP55。

GV2MC02=GV2MC01(IP41密封盒)+GV2E01;

GV2MC03=GV2MC01(IP41密封盒)+GV2E02。

GV2E01适用于标准环境温度:+5℃~+40℃;

GV2E02适用于低温环境:-20℃~+40℃;

所以GV2MC02与GV2MC03的区别就是GV2E01与GV2E02的区别,它们适用的环境温度不同。