我们今天能为您提供什么帮助?

CVS100-630用在440V下Ics是多大?

问题描述:
CVS100-630用在440V下Ics是多大?

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

CVS样本中标明Ics等于100%Icu是在工作电压415V时,当工作电压是440V时,Ics参数如下:
CVS100/160/250B:15KA(AC440V);
CVS100/160/250F:18KA(AC440V);
CVS100/160/250N:38KA(AC440V);
CVS100/160/250H:49KA(AC440V);

CVS400/630F:23KA(AC440V);
CVS400/630N:32KA(AC440V);
CVS400/630H:49KA(AC440V);
注:此数据可参见CVS CCC实验报告。