施耐德各系列可插拔式中间继电器的环境温度范围是多少?
问题描述:
RXG13RD环境温度范围是多少所属产品线:
Harmony 电磁式继电器解决方法:
施耐德在售系列的时间继电器有RXM,RSB,RUM,RXG,RPM,RPF和RSL。
RXM系列:RXM*A和RXM*L的工作温度为-40℃~+55℃;贮存温度为-40℃~+85℃;RXM*C的工作温度为-40℃~+55℃;贮存温度为-40℃~+70℃;
RSB系列:线圈电压为直流时,工作温度-40℃~+85℃,线圈电压为交流时,工作温度-40℃~+70℃;贮存温度为-40℃~+85℃;
RUM系列:工作温度为-40℃~+55℃;贮存温度为-40℃~+85℃;
RXG系列:工作温度为-40℃~+70℃;贮存温度为-40℃~+85℃;
RPM系列:工作温度为-40℃~+55℃;贮存温度为-40℃~+85℃;
RPF系列:工作温度为-40℃~+55℃;贮存温度为-40℃~+85℃;
RSL系列:工作温度为-40℃~+55℃;贮存温度为-40℃~+85℃。
是否有帮助?