我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]XB2、XB4、XB5、XB6、XA2系列按钮触点的额定绝缘电压是多少?
问题描述:
XB2、XB4、XB5、XB6、XA2系列按钮触点的额定绝缘电压是多少?

所属产品线:
Harmony XB2; Harmony XB5C; Harmony XB6

解决方法:

XB2、XB4、XB5、XA2系列触点额定绝缘电压是:Ui = 600 V,污染等级 3,符合 IEC 60947-1。

XB6系列触点额定绝缘电压是:Ui = 250V,污染等级 3,符合 IEC 60947-1。

注:国产XB5*C及进口XB5*系列触点额定绝缘电压均满足上述参数(Ui=600V)