我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]VAM 10L /VAM 10LD /VAM 12L /VAM 12LD的技术参数?
问题描述:
VAM 10L /VAM 10LD /VAM 12L /VAM 12LD的技术参数。

所属产品线:
Vamp系列电弧光保护

解决方法:

VAM 10L /VAM 10LD /VAM 12L /VAM 12LD的技术参数:

VAM 10L/10LD/12L/12LD VAM 10L/LD VAM 12L/12LD
跳闸接点数量 1 3
数字输入数量 1
数字输出数量 1
弧光传感器数量 10个
电源 + 24V dc 通过标准电缆或端子
功率消耗(运行) 45mA
功率消耗每个激活通道  I sensAct 20mA
总功率消耗 45mA + (n×I sens Act)*