[Q&A]VAMP 50、VAMP 52、VAMP 55的可选附件有哪些?
问题描述:
VAMP 50、VAMP 52、VAMP 55的可选附件有哪些?所属产品线:
Vamp 50 系列解决方法:
| 订货代码 | 说明 | 备注 |
| VSE001 | 光纤接口模块 | |
| VX052-3 | USB通讯电缆(VAMPset) | 电缆长度3m |
| VX054-3 | RS 232 到 VPA 3CG(Profibus模块)的接口 | 电缆长度3m |
| VIO 12 AA | RTD模块,12个RTD输入,可选的Tx通讯(24-230Vac/dc) | |
| VIO 12 AB | RTD模块,12个RTD输入,RS 485通讯(24-230Vac/dc) | |
| VIO 12 AC | RTD模块,12个RTD输入,RTC,mA输入/输出,RS232,RS485和光学 Tx/Rx通讯(24 Vac/dc) | |
| VIO 12 AD | RTD模块,12个RTD输入,RTC,mA输入/输出,RS232,RS485和光学 Tx/Rx通讯(48-230 Vac/dc) | |
| VA1DA-6 | 弧光传感器 | 电缆长度6m |
| VA1DA-20 | 弧光传感器 | 电缆长度20m |
| V50WAF | VAMP 50 墙体安装框架 |
是否有帮助?