我们今天能为您提供什么帮助?

控制继电器RM22UA32MR的测量端子的过电压能力是多少?

问题描述:
控制继电器RM22UA32MR的测量端子的过电压能力是多少?

所属产品线:
电磁式继电器及固态继电器; Harmony 控制继电器

解决方法:

RM22UA32MR是针对单相和直流电压的控制继电器,它有过压和欠压保护功能,有三组测量端子(根据被监测电压大小,选择接入其中的一组):E1-M,E2-M,E3-M,它们的特性如下:

额定监测电压范围:

E1-M:1~10V AC/DC

E2-M:5~50V AC/DC

E3-M:10~100V AC/DC

最大允许连续过载电压:

E1-M:50V AC/DC

E2-M:125 AC/DC

E3-M:250 AC/DC

最大允许短时过载(<5s)电压:

E1-M:75V AC/DC

E2-M:187.5 AC/DC

E3-M:375 AC/DC