Video:如何在SPRM10KL的LCD上修改最小和最大的旁路电压值?
问题描述:
如何在SPRM10KL的LCD上修改最小和最大的旁路电压值所属产品线:
SP解决方法:
最小旁路电压默认是-15%,可选-15%,-20%,-25%,-30%
最大旁路电压默认是+15%,可选+5%, +10%, +15%,+20%
SPRM10KL出厂默认的输入电压等级是220V
也就是说UPS默认的旁路电压范围是187V~264V ,如果我们需要更改旁路电压的接受范围为-30%~+20%即154V~264V,那我们可以做如下操作:
1,确认UPS工作在旁路模式,显示屏上有旁路模式图标
2,按下回车键进入菜单选项
3,按下翻键找到 SET后,按回车键进入设置界面
4,按下翻键找到 187V,这个就是最小旁路电压,按回车键进入,使用上翻或下翻键选择需要设定的值154V后,按回车键确认。
5,按下翻键找到 264V,这个就是最大旁路电压,按回车键进入,使用上翻或下翻键选择需要设定的值264V后,按回车键确认。
6,设定好旁路电压后按esc按键返回主菜单。
7,在旁路模式下,保持电池连接,断开输入市电,保存数据。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。