ATV630、ATV930变频器频率给定为4~20mA模拟量,要求4mA对应50Hz,20mA对应0Hz,如何实现?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器频率给定为4~20mA模拟量,要求4mA对应50Hz,20mA对应0Hz,如何实现?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
一、ATV630变频器以AI1模拟量输入4~20mA电流信号为例讲解,同样适用于模拟量电压输入信号。AI1模拟量输入4~20mA电流信号具体参数设置如下:
5完整设置-5.11输入/输出-AI/AQ-AI1配置-AI1类型设置成电流;
5完整设置-5.11输入/输出-AI/AQ-AI1配置-AI1最小值设置成20毫安;
5完整设置-5.11输入/输出-AI/AQ-AI1配置-AI1最大值设置成4毫安;
二、ATV930变频器以AI1模拟量输入4~20mA电流信号为例讲解,同样适用于模拟量电压输入信号。AI1模拟量输入4~20mA电流信号具体参数设置如下:
5完整设置-5.14输入/输出-AI/AQ-AI1配置-AI1类型设置成电流;
5完整设置-5.14输入/输出-AI/AQ-AI1配置-AI1最小值设置成20毫安;
5完整设置-5.14输入/输出-AI/AQ-AI1配置-AI1最大值设置成4毫安;
以上内容同样适用于御程系列ATV600和ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。