MTZ空气断路器Micrologic X控制单元各保护设定值的出厂设置是多少?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元各保护设定值的出厂设置是多少?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ MIC X控制单元的长延时保护,短延时保护,瞬时保护,接地故障保护,漏电保护设定值的出厂设置如下:
| 提供保护的控制单元 | 设定范围 | 出厂设置 | |
| Ir长延时保护 | mic2.0X,mic5.0X,mic6.0X,mic7.0X | 0.4至1 x In | 1 x In |
| tr长延时脱扣时间 | mic2.0X,mic5.0X,mic6.0X,mic7.0X | 0.5至24s | 0.5s |
| Isd短延时保护 | mic5.0X,mic6.0X,mic7.0X | 1.5至10 x Ir | 1.5Ir |
| tsd短延时脱扣时间 | mic5.0X,mic6.0X,mic7.0X | 0至0.4s | 0s(I2t OFF) |
| Ii瞬时保护 | mic2.0X | 1.5至10 x Ir | 1.5xIr |
| mic5.0X,mic6.0X,mic7.0X | 2.0至15 x In | 2.0 In(标准) | |
| Ig接地故障保护 | mic6.0X | 0.2至1 x In | 0.2In |
| tg接地故障脱扣时间 | mic6.0X | 0至0.4s | 0s(I2t OFF) |
| IΔn漏电保护 | mic7.0X | 0.5至30A | 0.5A |
| Δt漏电脱扣时间 | mic7.0X | 0.06至0.8s | 0.06s |
是否有帮助?