我们今天能为您提供什么帮助?

热过载继电器如何选型?

问题描述:
热过载继电器如何选型?

所属产品线:
热过载继电器

解决方法:

热过载继电器选型一般需确认以下三点:

1、电机额定电压和电流。电机额定电压小于等于热继电器额定电压,电机额定电流需在热继电器电流设定范围内。

2、安装方式。看是与接触器插接还是独立安装,如果插接安装需按可配合使用的接触器型号选型,如果独立安装需要看是否可以独立安装及是否需要独立安装附件。

3、是否有特殊要求?比如重载应用,要选脱扣等级20级或30级的热继电器(参考后面备注1),或者要出口北美或加拿大需要UL或CSA认证(参考后面备注2)等。

选型示例1-与接触器插接使用

假设:电机额定功率11KW,额定电压三相380V,额定电流22A,轻载,国内使用,与接触器LC1D25M7C插接使用。

选型:轻载,国内常用的可以选LRD..C系列,根据电流电压情况LRD22C、LRD3322C、LRD325C这3个型号可以满足,其中只有LRD22C可以与LC1D25M7C插接,所以选LRD22C合适。

此示例中如果插接的接触器型号换成LC1D40M7C,则热继电器选LRD3322C(新样本这里是LC1D80-D95,实际上LC1D40-65老款也可以配),如果插接的接触器型号为LC1D40AM7C,则热继电器选LRD325C。

选型示例2-独立安装

假设:电机额定功率11KW,额定电压三相380V,额定电流22A,轻载,国内使用,独立安装。

选型:轻载,国内常用的可以选LRD..C系列,根据电流电压情况LRD22C、LRD3322C、LRD325C这3个型号可以满足,其独立安装需要选附件,附件的型号分别为LAD7B106C、LA7D3064C、LAD96560C。

备注:

1、如果要选适合重载应用(脱扣等级20级或30级)的热继电器,小电流的可以选LR9D01-LR9D32的,大电流的可以选LR9G系列,这2个的脱扣等级都是5、10、20、30可调的。

脱扣等级定义:

IEC 60947-4-1 标准规定了脱扣时间为设定电流 IR 的7.2 倍:

类别 5:0.5 秒至 5 秒之间

类别 10:4 秒至 10 秒之间

类别10 A:2 秒至10 秒之间

类别20:6 秒至 20 秒之间

类别30: 9 秒至30 秒之间

2、如果要出口到北美或者加拿大,需要UL或CSA认证,小电流可以选LRD结尾不带C的型号,大电流的可以选TeSys Giga全球版的,即LR9G结尾不带C的型号。

3、如果要选国产性价比高的系列可以选Easy Tesys系列,小电流的型号为LRN*N,大电流的型号为LRE48*N。

4、常见热继电器的样本资料链接:

系列 样本链接
LRD*C 、 LR9G*C、LR9D 请点击下载
LRD(带cULus认证) 请点击下载
LR9G(带cULus认证) 请点击下载
LRN,LRE 请点击下载