ATV320系列变频器附加EMC滤波器VW3A442*的漏电流是多少
问题描述:
ATV320系列变频器附加EMC滤波器VW3A442*的漏电流所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
VW3A4420, 漏电流是 45.2mA 供电电源 240V/50Hz.
VW3A4421, 漏电流是45.2mA 供电电源240V/50Hz.
VW3A4422, 漏电流是12.6mA 供电电源400V/50Hz.
VW3A4423, 漏电流是33mA 供电电源400V/50Hz.
VW3A4424, 漏电流是39mA 供电电源400V/50Hz.
VW3A4425, 漏电流是39mA 供电电源400V/50Hz.
VW3A4426, 漏电流是99mA 供电电源240V/50Hz.
是否有帮助?