国产LC1D接触器如何选热继?
问题描述:
国产LC1D接触器如何选热继?所属产品线:
国产TeSys Deca接触器解决方法:
根据接触器型号不能确定具体的热继型号。一般根据电机额定电流来选定接触器,需要满足接触器电流大于等于电机额定电流,而热继选型需要首先核实电机脱扣等级,然后根据电机额定电流选择热继整定电流,使电机额定电流落在整定电流范围内。
例如1台额定电流2.1A的电机,选D系列接触器,线圈交流220V,可以选LC1D09M7C。如下表所示能和LC1D09M7C插接的热继有LRD01C-LRD14C,无法通过接触器型号确定该选哪个热继。只能通过2.1A电流,选出热继LRD07C,整定电流1.6-2.5A。再查询样本,如下表LRD07C可以和LC1D09M7C插接安装,这样可确定热继可选LRD07C。
更多国产LC1D接触器和热继插接配合问题可点击以下链接具体查看:TeSys®系列电动机起动与保护产品目录。
| 热过载继电器设定范围(A) | 配合插接的接触器LC1 | 热继型号 |
| 0.10-0.16 | D09-D38 | LRD01C |
| 0.16-0.25 | D09-D38 | LRD02C |
| 0.25-0.40 | D09-D38 | LRD03C |
| 0.40-0.63 | D09-D38 | LRD04C |
| 0.63-1 | D09-D38 | LRD05C |
| 1-1.6 | D09-D38 | LRD06C |
| 1.6-2.5 | D09-D38 | LRD07C |
| 2.5-4 | D09-D38 | LRD08C |
| 4-6 | D09-D38 | LRD10C |
| 5.5-8 | D09-D38 | LRD12C |
| 7-10 | D09-D38 | LRD14C |
| 9-13 | D12-D38 | LRD16C |
| 12-18 | D18-D38 | LRD21C |
| 16-24 | D25-D38 | LRD22C |
| 23-32 | D25-D38 | LRD32C |
| 30-38 | D32和D38 | LRD35C |
| 17-25 | D80-D95 | LRD3322C |
| 23-32 | D80-D95 | LRD3353C |
| 30-40 | D80-D95 | LRD3355C |
| 37-50 | D80-D95 | LRD3357C |
| 48-65 | D80-D95 | LRD3359C |
| 55-70 | D80-D95 | LRD3361C |
| 63-80 | D80-D95 | LRD3363C |
| 80-104 | D80-D95 | LRD3365C |
| 80-104 | D115-D170 | LRD4365 |
| 95-120 | D115-D170 | LRD4367 |
| 110-140 | D115-D170 | LRD4369 |
| 17-25 | D40A-D65A | LRD325C |
| 23-32 | D40A-D65A | LRD332C |
| 30-40 | D40A-D65A | LRD340C |
| 37-50 | D40A-D65A | LRD350C |
| 48-65 | D50A-D65A | LRD365C |
是否有帮助?