METSEPM2125C2DI2RO/METSEPM2225C2DI2RO的输入输出如何接线?
问题描述:
METSEPM2125C2DI2RO/METSEPM2225C2DI2RO的输入输出如何接线?所属产品线:
PM2000解决方法:
输入接+24V(54号端子)、S1(40号端子)、S2(42号端子),有内置电源。电压最大DC36V,电流最大DC8mA。
输出接70、71、73、74号端子,需要接外部电源(250 V AC / 24 V DC,2A)。
具体接线参考下图:
是否有帮助?