如何选直径为100mm的旋转声光报警灯?
问题描述:
如何选直径为100mm的旋转声光报警灯?所属产品线:
Harmony XVR解决方法:
直径为100mm的旋转声光报警灯型号是XVR3系列---XVR3*0*S,其中第一个*代表电压,第二个*代表颜色,以S结尾代表有蜂鸣器,结尾没有S代表无蜂鸣器,选型表如下:
| 电压 | 绿色 | 红色 | 橙色 | 蓝色 |
| DC12-24V(无蜂鸣器) | XVR3B03 | XVR3B04 | XVR3B05 | XVR3B06 |
| DC12-24V(带蜂鸣器) | XVR3B03S | XVR3B04S | XVR3B05S | XVR3B06S |
| AC100-230V(无蜂鸣器) | XVR3M03 | XVR3M04 | XVR3M05 | XVR3M06 |
| AC100-230V(有蜂鸣器) | XVR3M03S | XVR3M04S | XVR3M05S | XVR3M06S |
| DC48V(无蜂鸣器) | XVR3E03 | XVR3E04 | XVR3E5 | XVR3E06 |
| DC48V(有蜂鸣器) | --- | --- | --- | --- |
是否有帮助?