LC1D系列170A以下的接触器主触点动作时间是多少?
问题描述:
LC1D系列170A以下的接触器主触点动作时间所属产品线:
国产TeSys Deca接触器解决方法:
闭合时间 “C ”的计算是从给线圈开始供电到主触点开始接触时为止。 打开时间 “O ”的计算是从给线圈开始断电到主触点分离时为止。
| LC1D09~D38 | LC1D40~D65 | LC1D40A~65A | LC1D80~D95 | LC1D115 | LC1D150~D170 | |
| 闭合时间"C" | 12~22 ms | 20~26 ms | 12~26 ms | 20~35 ms | 20~50 ms | 20~35 ms |
| 打开时间"O" | 4~19 ms | 8~12 ms | 4~19 ms | 6~20 ms | 6~20 ms | 40~75 ms |
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。