施耐德开关电源怎么选型?
问题描述:
施耐德开关电源怎么选型?所属产品线:
Phaseo ABL8; Modicon Easy ABL2; ABL1系列开放式开关电源解决方法:
施耐德目前在售的开关电源有ABLM、ABLS、ABL8导轨式开关电源、ABLP和ABL2平板式开关电源,开关电源选型时需要先确定以下信息:输入电压、输出电压、额定功率、额定电流等。以常用的ABL2系列开关电源为例,根据以上信息就可以确定型号,如下表所示:
| 输入电压 | 输出电压 | 输出功率 W | 额定电流 A | 型号 |
| 交流 100-240 V | 直流24V | 35 | 1.5 | ABL2REM24015K |
| 50 | 2.2 | ABL2REM24020K | ||
| 100 | 4.5 | ABL2REM24045K | ||
| 交流100-120 或200-240 V (通过产品侧面的开关选择输入电压范围) | 直流24V | 150 | 6.5 | ABL2REM24065K |
| 200 | 8.3 | ABL2REM24085K | ||
| 250 | 10.5 | ABL2REM24100K | ||
| 350 | 14.6 | ABL2REM24150K |
ABL2和ABLP都是施耐德平板式开关电源,ABL2是2009年上市的专为中国客户打造的本土产品,而ABLP是全球产品;ABL2系列的输出电压只有24VDC,功率范围35-350W,产品样本下载链接如下:ABL2K平板式开关电源产品目录;ABLP系列开关电源的输出有12/24VDC,功率100-240W,产品样本下载链接如下:Modicon开关电源 ABLP开关电源。
导轨式开关电源分为模块型ABLM、优化型ABLS和通用型ABL8,型号可以参考选型样本,产品样本下载链接如下:Modicon工业导轨电源产品目录
是否有帮助?