我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
电流控制继电器RM22JA和RM35JA测量端最大允许电流是多少?
问题描述:
超过此最大允许测量电流,有可能造成继电器损坏

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

电流控制继电器RM22JA和RM35JA测量端最大电流见下表:

持续时间小于3秒的负载电流

持续时间小于3秒的最大允许测量电流
型号 E1-M E2-M E3-M
RM35JA31MW 400mA 1000mA
2200mA
RM35JA32MW 4A
12A
20A
RM22JA21MR 900mA
1400mA
2000mA
RM22JA31MR 900mA
1400mA
2000mA
RM35JA32MR 4A
12A
20A
RM35JA32MT 4A
12A
20A


连续工作负载电流

最大允许连续测量电流
型号 E1-M E2-M E3-M
RM35JA31MW 360mA 900mA 2000mA
RM35JA32MW 2A 7.5A 17A
RM22JA21MR 800mA 1200mA 1600mA
RM22JA31MR 800mA 1200mA 1600mA
RM35JA32MR 2A 7.5A 17A
RM35JA32MT 2A 7.5A 17A