我们今天能为您提供什么帮助?

LC1D40A至LC1D65A接触器直流线圈阻值和电感值分别是多少?

问题描述:
LC1D40A至LC1D65A接触器直流线圈阻值和电感值

所属产品线:
进口TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D40A至LC1D65A接触器直流线圈阻值和电感值见下表

电压代码

电压值    (V)

电阻值±10 %(Ω)

电感值            (H)

BD

24

25.7

0.8738

CD

36

66.9

2.2746

ED

48

106

3.604

FD

110

502

17.068

GD

125

638

21.692

JD

12

6.5

0.221

MD

220

2181

74.154

ND

60

165

5.61

RD

440

8240

280.16

SD

72

260

8.84

UD

250

2702

91.868