我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LR97D电子式热过载继电器有哪些参数?
问题描述:
LR97D电子式热过载继电器有哪些参数?

所属产品线:
LR97D电子过流继电器

解决方法:

以 “LR97D015M7” 为例

黑色部分“LR97D”为产品系列号

红色部分“015”为主回路电流,015即代表1.5A,具体见下表:

电流代码 015 07 25 38
最大电流 1.5A 7A 25A 38A
电流设定范围 0.3-1.5A 1.2-7A 5-25A 20-38A

蓝色部分“M7”为控制回路电压,M7即代表交流220V,具体见下表:

控制电压代码 M7 F7 B E
控制电压 交流220V 交流110V 交直流24V 交直流48V