我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]NSX400-630 3P、4P拼装漏电模块的固定式漏电保护断路器外形尺寸分别是多少?

问题描述:
NSX400-630 3P、4P拼装漏电模块的固定式漏电保护断路器外形尺寸分别是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX400-630 3P拼装漏电模块的固定式漏电保护断路器外形尺寸是宽度140mm,高度355mm,深度110mm;

NSX400-630 4P拼装漏电模块的固定式漏电保护断路器外形尺寸是宽度185mm,高度355mm,深度110mm。