我们今天能为您提供什么帮助?

光敏开关CCT15284与CCT15285的区别是什么?

问题描述:
光敏开关CCT15284与CCT15285的区别是什么?

所属产品线:
IC 照明控制元件

解决方法:
CCT15284 CCT15285
亮度动作值 2~2000Lux可调 2~2000Lux可调
延时时间 在接通 (ON) 和断开 (OFF) 前延时时间60 s 接通 (ON) 前延时时间20 s, 断开 (OFF) 前延时时间80 s
工作电压 230 AC, -15%/+10%, 50/60 Hz 230 AC, -15%/+10%, 50/60 Hz
功耗 6VA <0.5 W
工作温度 -25°C ~ +55°C -30°C ~ +55°C
绝缘等级 II级 II级
触点额定值(250 V AC

16 A, cos phi=1;

10 A, cos phi=0.6

16 A, cos phi=1;

10 A, cos phi=0.6
防护等级 IP20B IP20
外形尺寸(w*h*d) 45*85*65mm 18*85.5*65mm