我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV12变频器有输入电压AC380V的型号吗?
问题描述:
ATV12变频器有输入电压AC380V的型号吗?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12没有输入电压AC380V的型号。

ATV12型号结尾的代码表示其输入电源电压。ATV12有以下3种输入电压:

单相电源电压: AC 100~120V,50/60 Hz,结尾的代码是F1,即ATV12**F1。

单相电源电压: AC 200~240V,50/60 Hz,结尾的代码是M2,即ATV12**M2。

三相电源电压: AC 200~240V,50/60 Hz,结尾的代码是M3,即ATV12**M3。