变频器外接面板的连接电缆最长是多少?
问题描述:
变频器远控面板通讯距离最长是多少?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
有些场合需要将变频器的面板(操作盘)安装在配电柜门上,连接面板和变频器本体的电缆长度说明如下:
| 变频器系列 | 电缆长度 | 电缆型号 |
| ATV12 | 1m/3m | 1m电缆型号:VW3A1104R10 3m电缆型号:VW3A1104R30 5m电缆型号:VW3A1104R50 10m电缆型号:VW3A1104R100 |
| ATV61/71 | 1m/3m/5m/10m | |
| ATV610 | 1m/3m/5m/10m | |
| ATV630 | 1m/3m/5m/10m | |
| ATV340 | 1m/3m/5m/10m | |
| ATV930 | 1m/3m/5m/10m | |
| ATV310A | 1m/3m | |
| ATV320 | 使用VW3A1006或VW3A1007:1m/3m 使用VW3A1101和VW3A1111:1m/3m/5m/10m | |
| ATV212 | 1m/3m/5m/10m |
超过上表的额定长度,面板会因为电源电压降及电磁干扰等原因,可能出现无法使用的情况,如果需要远距离监视变频器的参数,建议通过通讯来读取。
是否有帮助?