Tesys U 怎么选型?
1 Tesys U分为两类产品,即0~15KW(32A以下)的TesysU电动机起动控制器(简称Tesys U起动器)和大于15KW(大于32A)的TesysU电动机控制器(简称Tesys U控制器)。
2 Tesys U起动器是一种在45mm宽度内全面集成断路器、接触器和热继电器等功能的智能型起动器,可替换传统的三元件起动方案,实现对32A以下的单相或三相电机的分断、过载和短路保护、动力切换以及保护功能报警等应用控制。Tesys U控制器只是一个控制器,它需要和断路器、接触器相互配合实现电动机的短路、分断及监视控制功能,配合电流互感器可以使电机电流范围达到32A至800A。
3 Tesys U 起动器(32A以下)系统中,最基本的配置由动力底座和控制单元组成。根据电机容量及是否换向,可以确定动力底座;根据控制保护方面的需要,选择相应的控制单元。此外,根据控制保护功能需要选择所需的功能模块、通讯模块及其它附件。
4 Tesys U 控制器(32A以上)系统中,除了选择控制底座、控制单元和电流互感器之外,还要选择短路保护设备(断路器)和接触器。同时,该控制底座也可以加装功能模块或通讯模块。
| Tesys U电动机起动控制器(0-15kw,电流<32A)基本选型 | ||||
| 动力底座 (必选) | 不可换向 | 可换向 | ||
| 最大电流12A | 最大电流32A | 最大电流12A | 最大电流32A | |
| 带接线端子 | LUB12** | LUB32** | LU2B12** | LU2B32** |
| 无接线端子 | LUB120** | LUB320** | LU2BA0** | LU2BB0** |
| 控制单元(必选) | 标准控制单元 | LUCA**** | 三相,脱扣等级10 | |
| 高级控制单元 | LUCB**** | 三相,脱扣等级10 | ||
| LUCC**** | 单相,脱扣等级10 | |||
| LUCD**** | 三相,脱扣等级20 | |||
| 多功能控制单元 | LUCM**** | 单相或三相,脱扣等级5-30 | ||
| Tesys U 起动器和Tesys U 控制器的增强功能模块选型 | |||
| 附加功能模块类别 | 名称和型号 | 使用配合范围 | |
| 功能模块 | 过载报警模块 | LUFW10 | Tesys U 起动器和Tesys U 控制器高级控制单元 |
| 热故障区分和手动复位模块 | LUFDH11 | Tesys U 起动器高级控制单元 | |
| 热过载和自动 | LUFDA01 | Tesys U 起动器高级控制单元 | |
| 或远程复位模块 | LUFDA10 | Tesys U 起动器高级控制单元 | |
| 电动机负荷指示模块 | LUFV1(0-10V) | Tesys U 起动器和Tesys U 控制器高级和多功能控制单元 | |
| LUFV2(4-20mA) | Tesys U 起动器和Tesys U 控制器高级和多功能控制单元 | ||
| 通讯模块 | Modbus | LULC031 | Tesys U 起动器 DC24V 控制单元 |
| LULC032 | Tesys U 控制器高级控制单元 | ||
| LULC033 | Tesys U 起动器 DC24V 控制单元和Tesys U 控制器的高级控制单元 | ||
| CANopen | LULC08 | Tesys U 起动器 DC24V 控制单元和Tesys U 控制器的高级控制单元 | |
| DeviceNet | LULC09 | Tesys U 起动器 DC24V 控制单元和Tesys U 控制器的高级控制单元 | |
| Profibus DP | LULC07 | Tesys U 起动器 DC24V 控制单元 | |
| Advantys STB | LULC15 | Tesys U 起动器 DC24V 控制单元和Tesys U 控制器的高级控制单元 | |
| Asi | ASILUFC5 | Tesys U 起动器 DC24V 控制单元 | |
| 并行总线 | LUFC00 | Tesys U 起动器 DC24V 控制单元 | |
| 通讯网关 | FipIO/Modbus | LUFP1 | Tesys U 起动器 |
| DeviceNet/Modbus | LUFP9 | Tesys U 起动器 | |
| Profibus DP/Modbus | LUFP7 | Tesys U 起动器 | |
| 辅助触点模块 | LUFN20/11/02 | Tesys U 起动器 | |
| 隔离限流模块 | LUALB1 | Tesys U 起动器 | |
是否有帮助?