LC1E,LC1N接触器如何选辅助触点?
问题描述:
LC1E,LC1N接触器如何选辅助触点?所属产品线:
EasyPact D3N 接触器; EasyPact TVS接触器解决方法:
1. 根据接触器型号规格来确定所能够装配的瞬时辅助触点模块的数量,详细见表格:
注意:LC1E,LC1N接触器只能正装辅助触点模块,不可以加侧装辅助触点模块。
| 极数 | 接触器型号 | 自带辅助触点 | 可另选配正装模块数量 | 本体+选配可达的最大点数 | |
| 2触点模块 | 4触点模块 | ||||
| 3P | LC1N06-N38 | 1NO或1NC | 1 | 或1 | 5 |
| LC1N40-N95 | 1NO+1NC | 1 | 或1 | 6 | |
| LC1E120-E160 | 1NO+1NC | 1 | 或1 | 6 | |
| LC1E180 | 1NO+1NC | 1 | 或1 | 6 | |
| LC1E200-E630 | 无 | 2 | 或2 | 8 | |
| 4P | LC1N06-N95 | 无 | 1 | 或1 | 4 |
2. 根据所需常开/常闭点的数量来确定触点模块的型号:
LC1E系列
| 模块所含触点数 | 常开(NO) | 常闭(NC) | 型号 |
| 2 | 1 | 1 | LANN11N |
| 2 | - | LANN20N | |
| - | 2 | LANN02N | |
| 4 | 2 | 2 | LANN22N |
| 4 | - | LANN40N | |
| - | 4 | LANN04N | |
| 1 | 3 | LANN13N | |
| 3 | 1 | LANN31N |
LC1N系列
| 模块所含触点数 | 常开(NO) | 常闭(NC) | 型号 |
| 2 | 1 | 1 | LANN11N |
| 2 | - | LANN20N | |
| - | 2 | LANN02N | |
| 4 | 2 | 2 | LANN22N |
| 4 | - | LANN40N | |
| - | 4 | LANN04N | |
| 1 | 3 | LANN13N | |
| 3 | 1 | LANN31N |
3.选配延时触点模块时,请参照下表:
| 型号规格 | 注意事项 |
| LC1N06-N18 | 不可以加装延时触点模块 |
| LC1E120-E180 LC1N25-N95 | 只可以加装1个辅助触点模块或1个延时触点模块 |
| LC1E200-E630 | 最多可加2个正装模块,其中1个模块可以是延时模块 |
是否有帮助?