PM5350P/PM2000遥控继电器/数字输出报文是多少?
问题描述:
PM5350P/PM2000遥控继电器/数字输出报文是多少?所属产品线:
PM2000; PM5350P解决方法:
通信协议:Modbus RTU 设备地址:01 波特率:9600 奇偶校验:偶校验
在维护-设置-I/O菜单中将DO1/DO2控制模式设置为:外部
当操作模式为:正常
DO1开:01 10 14 81 00 03 06 17 73 00 00 00 01
DO1关:01 10 14 81 00 03 06 17 72 00 00 00 01
DO2开:01 10 14 81 00 03 06 17 73 00 00 00 02
DO2关:01 10 14 81 00 03 06 17 72 00 00 00 02
当操作模式为:定时
DO1:01 10 14 81 00 03 06 17 73 00 00 00 01
DO2:01 10 14 81 00 03 06 17 73 00 00 00 02
当操作模式为:线圈
DO1开:01 10 14 81 00 03 06 17 73 00 00 00 01
DO1关:01 10 14 81 00 04 08 17 74 00 00 00 01 00 01
DO2开:01 10 14 81 00 03 06 17 73 00 00 00 02
DO2关:01 10 14 81 00 04 08 17 74 00 00 00 01 00 02
是否有帮助?