电抗器柜的通风量如何计算?
问题描述:
电抗器柜的通风量如何计算?所属产品线:
调谐电抗器解决方法:
以Blokset柜电抗器柜为参考:电抗器安装在400mm宽的电抗器柜中,最大容量为6个电抗器。
通风量要求如下:
| 电抗器热损耗(W) | 空气流量(m3/h) | ||
| IP31/42/54 | |||
| 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
| 6.25 kVAr 6 x 100 | 231 | 231 | 368 |
| 12.5 kVAr 6 x 150 | 231 | 231 | 2 x 368 |
| 25 kVAr 6 x 200 | 368 | 368 | 2 x 368 |
| 50 kVAr 6 x 400 | 2 x 368 | 2 x 368 | - |
| 100 kVAr 6 x 600 | 2 x 368 | - | - |
举例:假如电抗器柜里有6个12.5 kVAr,7%电抗率的电抗器,它们每个的热损失为150W。因此,隔室中的总热损失为6 x 150 = 900W。对于IP31 / 35°C,必须在机柜中安装231 m3 / h的风扇。
是否有帮助?