电子式声音报警器 XVS72BM*如何接线?
问题描述:
电子式声音报警器 XVS72BM*如何接线?所属产品线:
Harmony XVS解决方法:
电子式声音报警器 XVS72BM*有XVS72BMBN、XVS72BMWN、XVS72BMBP 、XVS72BMWP,接线方法如下:
一、XVS72BMBN 与 XVS72BMWN的 接线方法如下图:
声音信号线1、2、3、4的公共线接端子C。
当供电电源为交直流24V时,接24V与0V端子;当供电电源是交直流12V时,接12V与0V端子。
二、当XVS72BMBP 与XVS72BMWP的声音信号使用供电电源
1.XVS72BMBP 与XVS72BMWP的声音信号接供电电源直流24V时,接线方法如下:

声道信号线1、2、3、4的公共线接24V端子。
供电电源直流24V接24V与0V端子。
2.当XVS72BMBP/XVS72BMWP的声音信号接供电电源DC12V时,接线方法如下:

声道信号线1、2、3、4的公共线接DC12V端子,供电电源直流12V接12V与0V端子。
三、XVS72BMBP与XVS72BMWP的声音信号接外置电源,接线方法如下:
声道信号线1、2、3、4的公共线接外置电源的+极,C端接外置电源-极。当供电电源为交流24V时,接24V与0V端子;当供电电源为交流12V时,接12V与0V端子。
是否有帮助?