我们今天能为您提供什么帮助?

LC1E接触器如何选热继?

问题描述:
LC1E接触器如何选热继?

所属产品线:
EasyPact TVS 热过载继电器

解决方法:

根据接触器型号不能确定具体的热继型号。一般根据电机额定电流来选定接触器,需要满足接触器电流大于等于电机额定电流,而热继选型需要首先核实电机脱扣等级,然后根据电机额定电流选择热继整定电流,使电机额定电流落在整定电流范围内。

例如,1台额定电流110A的电机,选E系列接触器,线圈交流220V,50HZ,可以选LC1E120M5N。如下表所示能和LC1E120*N配合搭接的热继有LRE480N-LRE482N,无法通过接触器型号确定该选哪个热继。只能通过110A电机电流,选出热继LRE482N,整定电流84-135A。再查询样本,如下表所示LRE482N可以和LC1E120M5N插接安装,这样可确定热继可选LRE482N。

LC1E系列现在只有95A以上型号接触器在售,另外热继只有LRE48*N在售。小电流用LC1N和LRN来替换,更多LC1E接触器和热继插接配合问题可点击以下载链接具体查看:EasyPactTVS系列电动机起动与保护产品目录

LC1N系列接触器和热继选型可参考:根据LC1N系列接触器型号如何选热继?

热过载继电器设定范围(A) 配合插接的接触器LC1 热继型号
51-81 E120-E160 LRE480N
62-99 E120-E160 LRE481N
84-135 E120-E160 LRE482N
124-198 E200 LRE483N
146-234 E250-E400 LRE484N
174-279 E250-E400 LRE485N
208-333 E250-E400 LRE486N
259-414 E250-E400 LRE487N
321-513 E500 LRE488N
394-630 E630 LRE489N