我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器电位计和模拟量电流给定频率切换如何设置?

问题描述:
本地频率给定为电位计,启停为端子DI1。远程频率给定为AI3(4-20MA),启停为端子DI1。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

本地/远程功能描述:

1.本地模式时,频率给定为电位计,启停为端子 DI1

2.切换设置,变频器通过 DI3 实现“本地/远程”切换,DI3 未接通24V为本地,DI3 接通24V时为远程;

3.远程模式时,频率给定为 AI3(4~20mA),启停是端子 DI1

ATV320菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

变频器接线图请点击右侧接线图查看:接线图

参数设置步骤和代码含义如下:

1.本地模式

1.1设置控制模式为组合通道。

1.2设置给定1通道为AI1端子。

2.切换设置

设置给定2切换为LI3。

3.远程模式

3.1设置给定2通道为AI3端子。

3.2设置AI3最小值4MA,最大值20MA

可使用以下方法测试参数是否设置正确:

本地模式:将端子24V和LI1接通,旋转电位计,变频器会运行,频率会随电位计旋转而变化。

远程模式:将端子24V和LI1、LI3都接通,AI3和COM端子给定4-20MA,变频器会运行,频率随模拟量变化而变化。