我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SEPAM MET148-2模块与温度传感器之间允许的最大距离是多少?
问题描述:
SEPAM MET148-2模块与温度传感器之间允许的最大距离是多少?

所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列; Sepam 60 系列; Sepam 80 系列

解决方法:

SEPAM MET148-2模块与温度传感器之间允许的最大距离是1KM。

建议通过横截面积,选择距离:

不超过100m,≥1 mm2,;

不超过300m,≥1.5 mm2;

不超过1km,≥ 2.5 mm2。