FA414373
FA414373
我们今天能为您提供什么帮助?
Easy7与Easy7+断路器主要区别?
问题描述:
Easy7与Easy7+断路器主要区别?
所属产品线:
Easy7低压终端配电产品
解决方法:
类别
Easy7+
Easy7
使用环境温度
-25°C-60°C
-5°C-55°C(其中EZ7DPN、EZ7VIGI使用环境温度-25°C-55°C)
机械寿命
15000
10000
电气寿命
10000
4000
脱扣附件与漏电附件
可以同时拼装
不可以同时拼装
首次发布日期:
2020/12/8
修订日期:
2020/12/8