我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德AC/DC12V的指示灯如何选型?

问题描述:
施耐德AC/DC12V的指示灯如何选型?

所属产品线:
Harmony XB6; Harmony XB4; Harmony XB5

解决方法:

Ø22 mm开孔系列可以选择XB4,XB5,XB2B*C系列,具体选型如下:

XB4系列AC/DC12V指示灯型号:ZBVJ1+ZB4BZ009+ZB4BV0*3,其中*为代表颜色的数字,如白色为1。

XB5系列AC/DC12V指示灯型号:ZBVJ1+ZB5AZ009+ZB5AV0*3,其中*为代表颜色的数字,如白色为1。

XB2系列AC/DC12V指示灯型号:XB2BVD*C(直接供电指示灯)+DL1CE012(12V白炽灯泡),其中*为代表颜色数字,如白色为1。

XA2系列AC/DC12V指示灯型号:XA2EVJ*LC(含LED灯),其中*为代表颜色的数字,如白色为1。

Ø16 mm开孔系列可以选择进口XB6系列

XB6指示灯型号:XB6DV*BB或者XB6CV*BB或者XB6AV*BB,该型号供电电压12-24V AC/DC。

Ø30 mm开孔系列可以选择进口XB4F,XB5F系列

XB4F系列AC/DC12V指示灯型号:ZBVJ1+ZB4BZ009+ZB4FV0*3 (灯头),其中*为代表颜色的数字,如白色为1。

XB5F系列AC/DC12V指示灯型号:ZBVJ1+ZB5AZ009+ZB5FV0*3(灯头), 其中*为代表颜色的数字,如白色为1。

注意:AC/DC12V指示灯电压特殊,上述产品型号很多不在国内销售,选型时注意核实产品状态。