我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德有没有Ø22 mm系列的双色指示灯?
问题描述:
施耐德有没有Ø22 mm系列的双色指示灯?

所属产品线:
Harmony XA2

解决方法:

施耐德有Ø22 mm系列的双色指示灯,型号如下:

XA2EVB34LC 双色指示灯, 24V DC/AC, 红/绿
XA2EVM34LC 双色指示灯, 220V AC, 红/绿