[Q&A]XB4BVB*、XB4BVG*、XB4BVM*的电压波动范围是多少?
问题描述:
XB4BVB*、XB4BVG*、XB4BVM*的电压波动范围是多少?所属产品线:
Harmony XB4解决方法:
XB4BVB*的电压波动范围是:直流 19.2V~30V, 交流 21.6V~26.4V;
XB4BVG*的电压波动范围是:交流 102V~132V;
XB4BVM*的电压波动范围是:交流 195V~264V。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。