我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320如何设置继电器输出R1/R2的参数?

问题描述:
ATV320如何设置继电器输出R1/R2的参数?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320 控制回路接线图请点击右侧接线图查看:ATV320接线图

ATV320菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:ATV320操作方式

ATV320相关资料下载请点击右侧文字下载:ATV320相关资料

ATV320支持2组继电器输出 R1 和R2继电器。R1A ,R1C是常开 R1B,R1C是常闭。R2A ,R2C是常开。

具体输出特性如下:
最小开关容量:5 mA(24 Vdc 时)。
阻性负载上的最大开关电流:(cos φ = 1):250 Vac 时为 3A (OVCII) ,30 Vdc 时为 4A。
感性负载上的最大开关电流:(cos φ = 0.4 和 L/R = 7 ms;250 Vac (OVC II) 和 30 Vdc 时为 2 A。

ATV320 继电器输出R1默认配置为变频器无故障。R继电器可以分配的功能如下:

以ATV320 继电器输出R2设置为运行为例,具体参数设置如下: