LC1K和LC1D系列接触器有什么区别?
问题描述:
LC1D和LC1K接触器有什么区别。所属产品线:
国产TeSys Deca 控制继电器; 进口TeSys Deca接触器; 进口TeSys K接触器解决方法:
LC1K和LC1D接触器有以下几方面的区别:
1、电流范围不一样,LC1D电流范围从9A到620A型号齐全,LC1K电流只从6A到16A。
2、外形尺寸方面,LC1K接触器尺寸比同电流大小的LC1D接触器尺寸小。
3、LC1K系列有静音接触器,LC1D没有静音接触器。
4、工作环境方面:运行温度范围LC1K<LC1D。运行海拔LC1K<LC1D。
5、附件方面:附件不同,插接热继不同。
6、线圈功耗:LC1K<LC1D。
7、接线方式:LC1K和LC1D都有螺钉夹紧接线、弹簧端子接线、快速接线但LC1K还有印刷电路板焊接的接线方式。
是否有帮助?