我们今天能为您提供什么帮助?

XPSASF安全继电器的替代型号是什么?有哪些区别?

问题描述:
XPSASF安全继电器的替代型号是什么?有哪些区别?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSASF安全继电器可以用XPSAK系列替代,有以下区别,请注意核实能否满足要求。

供电电压

老型号

新型号

24V AC/DC

XPS-ASF5142

XPS-AK311144*

48V DC

XPS-ASF5342

48V AC

XPS-ASF5342

XPS-AK331144P

115V AC

XPS-ASF3442

XPS-AK351144*

230V AC

XPS-ASF3742

XPS-AK371144*

*新型号末尾加字母P为可拆卸螺钉端子

注意:48V只有AC类型有替代,并且替代型号只有可拆卸螺钉端子的型号

1.外观区别如下图:

2.功能区别如下图: 安全通道增加1个,继电器输出增加一个,PLC固态信号增加2个

3.尺寸区别:XPSASF为45*77.5*120(宽高深) XPSAK为45*99*114(宽高深)

4.接线端子区别如下图所示: