我们今天能为您提供什么帮助?

丰尚10A/16A机械开关能接多粗的线缆?

问题描述:
丰尚10A/16A机械开关能接多粗的线缆?

所属产品线:
Pieno丰尚系列

解决方法:

丰尚10AX 250V 带荧光指示四联单控开关、10AX 250V 带氖灯指示四联单控开关、10A 250V 带荧光指示单联门铃开关、10A 250V 带荧光指示自复位开关、10A 带荧光指示机械窗帘开关可以接1-2.5平方毫米的硬导线;

丰尚16AX 250V 单双控开关、16AX 250V 带荧光指示中途开关可以接1.5-4平方毫米的硬导线。