我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]MT系列框架断路器外形尺寸?

问题描述:
MT系列框架断路器外形尺寸?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT系列框架断路器外形尺寸如下表所以:

MT断路器型号 MT06-16N1 MT08-40N2/H1/H1b/H2/H3/L1 MT40b-63H1/H2
外形尺寸(mm):高度*宽度*深度(H*W*D) 固定式 3P 301*276*196mm 352*422*297mm 352*767*297mm
4P 301*346*196mm 352*537*297mm 352*997*297mm
抽屉式 3P 322*288*277mm 439*441*395mm 479*786*395mm
4P 322*358*277mm 439*556*395mm 479*1016*395mm