问题描述:
接触器LC1D40A-65A与LC1D40-65导轨安装的方式一样吗?所属产品线:
国产TeSys Deca接触器解决方法:
接触器LC1D40A-65A是LC1D40-65的升级产品,接线端子改成EverLink BTR型,整体尺寸变小,安装方式发生区别:
LC1D40A-65A ---夹持安装在 35 mm 的导轨 AM1DP 上或螺钉固定
LC1D40-65 ---夹持安装在 35 mm 或 75 mm 的导轨 AM1-DL 上或螺钉固定
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
接触器LC1D40A-65A是LC1D40-65的升级产品,接线端子改成EverLink BTR型,整体尺寸变小,安装方式发生区别:
LC1D40A-65A ---夹持安装在 35 mm 的导轨 AM1DP 上或螺钉固定
LC1D40-65 ---夹持安装在 35 mm 或 75 mm 的导轨 AM1-DL 上或螺钉固定
是否有帮助?